Z67/d1xs1 | Anelli di sicurezza | Elementi di collegamento | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z67/d1xs1

Anello di sicurezza, per alberi

Z67/d1xs1

DIN 471

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

a3 a2 a1 b2 b1 d5 d4 d3 d2 d1 s1 Numero prodotto Dati CAD
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,5 17,6 9,3 9,6 10 1 Z67/10x1
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,5 18,6 10,2 10,5 11 1 Z67/11x1
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,7 19,6 11 11,5 12 1 Z67/12x1
0,5 6,8 3,4 1,1 2 1,7 20,8 11,9 12,4 13 1 Z67/13x1
0,525 7 3,5 1,1 2,1 1,7 22 12,9 13,4 14 1 Z67/14x1
0,55 7,2 3,6 1,1 2,2 1,7 23,2 13,8 14,3 15 1 Z67/15x1
0,55 7,4 3,7 1,1 2,2 1,7 24,4 14,7 15,2 16 1 Z67/16x1
0,575 7,6 3,8 1,1 2,3 1,7 25,6 15,7 16,2 17 1 Z67/17x1
Tutti i prodotti della categoria - Anelli di sicurezza
Z67/d1xs1
Z67/...
Anello di sicurezza, per alberi
Z68/d1xs1
Z68/...
Anello di sicurezza, per fori