Z35/d1xl1 | Grani filettati | Elementi di collegamento | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z35/d1xl1

Spina filettata a esagono incassato, with hexagon socket

Z35/d1xl1

DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)
min. 1455 N/mm²

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 f1 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
1,5 0,25 2 M3 6 Z35/3x6
1,5 0,25 2 M3 8 Z35/3x8