Z25/d1xl1 | Spine cilindriche | Elementi di collegamento | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z25/d1xl1

Spina cilindrica

Z25/d1xl1

DIN EN ISO 8734 (DIN 6325)

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
1,5 6 Z25/1,5x6
1,5 8 Z25/1,5x8
1,5 10 Z25/1,5x10
1,5 12 Z25/1,5x12
1,5 14 Z25/1,5x14
1,5 16 Z25/1,5x16
Tutti i prodotti della categoria - Spine cilindriche
Z25/d1xl1
Z25/...
Spina cilindrica
Z26/d1xl1
Z26/...
Spina cilindrica, con filetto interno