Z26/d1xl1 | Spine cilindriche | Elementi di collegamento | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z26/d1xl1

Spina cilindrica, con filetto interno

Z26/d1xl1

DIN EN ISO 8735 (DIN 7979)

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
M3 5 10 Z26/5x10
M3 5 16 Z26/5x16
M3 5 20 Z26/5x20
M3 5 24 Z26/5x24
M3 5 28 Z26/5x28
M3 5 32 Z26/5x32
M3 5 40 Z26/5x40
M3 5 50 Z26/5x50
Tutti i prodotti della categoria - Spine cilindriche
Z25/d1xl1
Z25/...
Spina cilindrica
Z26/d1xl1
Z26/...
Spina cilindrica, con filetto interno