Z381/d1xl1 | Viti a colletto | Elementi di collegamento | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z381/d1xl1

Vite a colletto

Z381/d1xl1

1.0718

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
5 6 8 14 8 M6 5 Z381/6x5
5 6 8 14 8 M6 6 Z381/6x6
5 6 8 14 8 M6 8 Z381/6x8
8 6 8 14 8 M6 10 Z381/6x10
5 6 11 16 10 M8 10 Z381/8x10
6 6 11 16 10 M8 12 Z381/8x12
8 8 13 19 12 M10 12 Z381/10x12
8 8 13 19 12 M10 16 Z381/10x16