Z38/d1xl1 | Viti a colletto | Elementi di collegamento | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z38/d1xl1

Vite a colletto

Z38/d1xl1

40 HRC
~ ISO 7379

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
3 4,5 9,5 10 M5 6 8 Z38/6x8
3 4,5 9,5 10 M5 6 10 Z38/6x10
3 4,5 9,5 10 M5 6 12 Z38/6x12
3 4,5 9,5 10 M5 6 16 Z38/6x16
3 4,5 9,5 10 M5 6 20 Z38/6x20
3 4,5 9,5 10 M5 6 25 Z38/6x25
3 4,5 9,5 10 M5 6 30 Z38/6x30
3 4,5 9,5 10 M5 6 40 Z38/6x40
3 4,5 9,5 10 M5 6 50 Z38/6x50
3 4,5 9,5 10 M5 6 60 Z38/6x60