Z485/d1xYY | Datari | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z485/d1xYY

Punzone scrittura, anno, mese, senza regolazione altezza

Z485/d1xYY

58 HRC
1.4112

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 t3 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Numero prodotto Dati CAD
5 0,15 0,5 0,15 1,5 3,5 14 1,5 10 3,5 6 20 Z485/6x20
5 0,15 0,5 0,15 1,5 3,5 14 1,5 10 3,5 6 21
Z485/6x21
6 0,15 0,6 0,15 2,5 4,5 17 1,5 12 4,5 8 20 Z485/8x20
6 0,15 0,6 0,15 2,5 4,5 17 1,5 12 4,5 8 21
Z485/8x21
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 20 Z485/12x20
10 0,2 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 21
Z485/12x21
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 20 Z485/16x20
11 0,2 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 21
Z485/16x21
14 0,2 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 20 Z485/20x20
14 0,2 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 21
Z485/20x21