Z48707/d1xYY | Datari | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z48707/d1xYY

Punzone scrittura, anno, settimana

Z48707/d1xYY

58 HRC
1.4112

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

t4 t3 t2 t1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Numero prodotto Dati CAD
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 21 Z48707/5x21
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 22
Z48707/5x22
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 21 Z48707/6x21
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 22
Z48707/6x22
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 21 Z48707/8x21
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 22
Z48707/8x22
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 21 Z48707/10x21
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 22
Z48707/10x22
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 21 Z48707/12x21
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 22
Z48707/12x22