Z48734/d1xYY | Datari | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z48734/d1xYY

Punzone scrittura, anno, trimestre

Z48734/d1xYY

58 HRC
1.4112

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

t3 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Numero prodotto Dati CAD
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 20 Z48734/2,6x20
0,09 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21
Z48734/2,6x21