Z48759/d1xYY | Datari | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z48759/d1xYY

Punzone scrittura, anno, trimestre

Z48759/d1xYY

58 HRC
1.4112

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

t4 t3 t2 t1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Numero prodotto Dati CAD
3 0,1 0,13 0,25 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 21 Z48759/4x21
3 0,1 0,13 0,25 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 22
Z48759/4x22
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 21 Z48759/5x21
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 22
Z48759/5x22
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 21 Z48759/6x21
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 22
Z48759/6x22
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 21 Z48759/8x21
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 22
Z48759/8x22
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 21 Z48759/10x21
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 22
Z48759/10x22