Z4883/d1/Typ | Datari | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z4883/d1/Typ

Timbro di identificazione , codice di recupero

Z4883/d1/Typ

58 HRC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

style f1 t3 t2 t1 a4 a3 a2 h2 h1 l1 d2 d1 Typ Numero prodotto Dati CAD
PET 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 01 Z4883/4/01
HDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 02 Z4883/4/02
PVC 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 03 Z4883/4/03
LDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 04 Z4883/4/04
PP 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 05 Z4883/4/05
PS 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 06 Z4883/4/06
O 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 07 Z4883/4/07
PET 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 01 Z4883/6/01
HDPE 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 02 Z4883/6/02
PVC 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 03 Z4883/6/03

The new HASCO identification stamps Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... and Z4883/... offer a simple solution for the clear and direct marking of plastics articles with food, recycling and CE symbols.

Special Features

  • Engraved stamps permit clean and clear reproduction
  • International markings
  • Mounting thread for a keyed connection
  • Easy mounting with a 10° insertion bevel
  • Corrosion-resistant stainless steel 1.4112
  • Easy exchangeability through standardisation
  • Compact design