Z481/d1xYY | Inserti-freccia | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z481/d1xYY

Inserto freccia, Anno

Z481/d1xYY

58 HRC
1.4112

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

t3 t2 l1 d2 d1 YY Numero prodotto
0,15 0,5 14 3,5 6 20 Z481/6x20
0,15 0,5 14 3,5 6 21
Z481/6x21
0,15 0,6 17 4,5 8 20 Z481/8x20
0,15 0,6 17 4,5 8 21
Z481/8x21
0,2 0,9 22 6,5 12 20 Z481/12x20
0,2 0,9 22 6,5 12 21
Z481/12x21
0,2 0,9 27 9 16 20 Z481/16x20
0,2 0,9 27 9 16 21
Z481/16x21
0,2 0,9 36 10,5 20 20 Z481/20x20
0,2 0,9 36 10,5 20 21
Z481/20x21