Z48701/d1xYY
Inserto-Freccia, anno
Z48701/d1xYY
58 HRC
1.4112
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
k1 |
t2 |
t1 |
l1 |
d4 |
d2 |
d1 |
YY |
Numero prodotto |
2,3 |
0,13 |
0,25 |
10,5 |
M1,4x0,2 |
2,5 |
4 |
20 |
Z48701/4x20
|
2,3 |
0,13 |
0,25 |
10,5 |
M1,4x0,2 |
2,5 |
4 |
21 |
Z48701/4x21
|
3 |
0,15 |
0,3 |
13 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
5 |
20 |
Z48701/5x20
|
3 |
0,15 |
0,3 |
13 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
5 |
21 |
Z48701/5x21
|
3 |
0,15 |
0,3 |
13 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
6 |
20 |
Z48701/6x20
|
3 |
0,15 |
0,3 |
13 |
M1,6x0,2 |
3,1 |
6 |
21 |
Z48701/6x21
|
4 |
0,2 |
0,5 |
14 |
M2,5x0,35 |
4,6 |
8 |
20 |
Z48701/8x20
|
4 |
0,2 |
0,5 |
14 |
M2,5x0,35 |
4,6 |
8 |
21 |
Z48701/8x21
|
4 |
0,2 |
0,5 |
14 |
M2,5x0,35 |
4,6 |
10 |
20 |
Z48701/10x20
|
4 |
0,2 |
0,5 |
14 |
M2,5x0,35 |
4,6 |
10 |
21 |
Z48701/10x21
|
Tutti i prodotti della categoria - Inserti-freccia
Z481/...
Inserto freccia, Anno
Z4851/...
Inserto-Freccia, anno
Z48701/...
Inserto-Freccia, anno
Z48706/...
Inserto freccia
Z48708/...
Inserto freccia, anno
Z48713/...
Inserto freccia
Z48716/...
Inserto freccia, anno
Z48719/...
Inserto freccia, Mikro, short
Z48721/...
Inserto-Freccia, anno
Z48724/...
Inserto freccia, Mikro, short