Z48706/d1
Inserto freccia

Z48706/d1
58 HRC
1.4112
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
k1 | t1 | l1 | d4 | d2 | d1 | Numero prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3 | 0,25 | 10,5 | M1,4x0,2 | 2,5 | 4 | Z48706/4 |
3 | 0,3 | 13 | M1,6x0,2 | 3,1 | 5 | Z48706/5 |
3 | 0,3 | 13 | M1,6x0,2 | 3,1 | 6 | Z48706/6 |
4 | 0,5 | 14 | M2,5x0,35 | 4,6 | 8 | Z48706/8 |
4 | 0,5 | 14 | M2,5x0,35 | 4,6 | 10 | Z48706/10 |
4 | 0,5 | 17 | M3x0,5 | 6,4 | 12 | Z48706/12 |
Tutti i prodotti della categoria - Inserti-freccia

Z481/...

Z484/...

Z4851/...

Z48701/...

Z48706/...

Z48708/...

Z48713/...

Z48716/...

Z48719/...

Z48721/...

Z48724/...