Z48716/d1xYY | Inserti-freccia | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z48716/d1xYY

Inserto freccia, anno

Z48716/d1xYY

58 HRC
1.4112

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 t2 t1 l1 d4 d2 d1 YY Numero prodotto
1 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 21 Z48716/2,6x21
1 0,1 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 22
Z48716/2,6x22