Z48724/d1
Inserto freccia, Mikro, short

Z48724/d1
58 HRC
1.4112
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
k1 | t1 | l1 | d4 | d2 | d1 | Numero prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,3 | 8 | M1,6x0,2 | 3,1 | 5 | Z48724/5 |
2 | 0,3 | 8 | M1,6x0,2 | 3,1 | 6 | Z48724/6 |
2,5 | 0,45 | 10 | M2,3x0,25 | 4,4 | 8 | Z48724/8 |
3 | 0,45 | 12 | M2,5x0,35 | 5,2 | 10 | Z48724/10 |
3 | 0,45 | 14 | M3x0,35 | 6,2 | 12 | Z48724/12 |
Tutti i prodotti della categoria - Inserti-freccia

Z481/...

Z484/...

Z4851/...

Z48701/...

Z48706/...

Z48708/...

Z48713/...

Z48716/...

Z48719/...

Z48721/...

Z48724/...