Z4801/l1xb1 | Unità di marcatura | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z4801/l1xb1

Inserto intercambiabile, rettangolare

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 l1 b1 Numero prodotto Dati CAD
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25