Z4810/d1 | Unità di marcatura | Elementi di marcatura | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z4810/d1

Unità di marcatura, rotonda

Z4810/d1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

h1 a1 l2 d2 d1 Numero prodotto Dati CAD
16,5 4,4 4,8 M3 18 Z4810/18
18,5 7,6 7 M4 25 Z4810/25
20 6,1 10 M4 35 Z4810/35