Z763/d1xl1 | Elementi di tensione | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z763/d1xl1

Perno eccentrico

Z763/d1xl1

52 HRC
1.2718

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 l3 l2 d4 d3 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
17 20 66 12 20 13 14 113 Z763/14x113
17 20 86 12 20 13 14 133 Z763/14x133
19 24 109 14 22 15 16 164 Z763/16x164
19 24 134 14 22 15 16 189 Z763/16x189