Z361/d1xl1 | Grano con sfera a molla | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z361/d1xl1

grano a sfera, a testa piatta, con intaglio

Z361/d1xl1

max. 250°C
1.4305

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
27,6 18 1,2 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z361/8x16
55 35 2 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z361/12x22