Z372/d1xl1 | Grano con sfera a molla | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z372/d1xl1

Grano a sfera, con intaglio e bullone di pressione

Z372/d1xl1

max. 250°C
1.0718

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

F2 F1 Sn l2 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
3,14 1,7 0,8 13 1 M3 12 Z372/3x12
13,8 5 1,2 16,5 1,5 M4 15 Z372/4x15
13,3 6 1,8 20,3 2,4 M5 18 Z372/5x18
17,4 7 2 22,5 2,7 M6 20 Z372/6x20
29,8 9 2,4 25 3,5 M8 22 Z372/8x22
29,8 9 2,4 25 4 M10 22 Z372/10x22
46 10 3,2 32 6 M12 28 Z372/12x28
89 45 4 37 7,5 M16 32 Z372/16x32
126 70 5,6 47 10 M20 40 Z372/20x40
160 80 8 62 12 M24 52 Z372/24x52