Z7120/d1 | Mezzi di ancoraggio | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z7120/d1

Dado ad anello

Z7120/d1

max. 200°C
C15E
DIN 582

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

max.F2 max.F1 k1 h1 d4 d3 d2 d1 Numero prodotto Dati CAD
100 140 8 36 20 36 20 M8 Z7120/8
170 230 10 45 25 45 25 M10 Z7120/10
240 340 12 53 30 54 30 M12 Z7120/12
500 700 14 62 35 63 35 M16 Z7120/16
860 1200 16 71 40 72 40 M20 Z7120/20
1290 1800 20 90 50 90 50 M24 Z7120/24
2300 3200 24 109 60 108 65 M30 Z7120/30