Z635/d1xl1 | Molla in elastomero | Molle | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z635/d1xl1

Distanziale a tubo

Z635/d1xl1

660 HV
~1.0711
DIN EN 10305-1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Dd d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
10 7 M6 40 Z635/6x40
10 7 M6 50 Z635/6x50
10 7 M6 63 Z635/6x63
10 7 M6 80 Z635/6x80