Z60/DixL0 | Molle a pressione | Molle | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z60/DixL0

Molla di compressione, con filo a sezione tonda

Z60/DixL0

~ DIN 2098-1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

e1 Fn Sn Ln Lc Dh De Dd d1 Di L0 Numero prodotto Dati CAD
0,44 10,8 2,2 6,5 5,25 3,4 3 1,6 0,5 2 8,7 Z60/2x8,7
0,55 38,5 3,5 7,5 6,6 3,8 3,26 1,5 0,63 2 11 Z60/2x11
0,78 38,5 5,2 10,3 9,15 3,8 3,26 1,5 0,63 2 15,5 Z60/2x15,5
0,88 28,5 4,7 12,8 10,25 3,8 3,26 1,5 0,63 2 17,5 Z60/2x17,5