Z64/DixL0 | Molle a pressione | Molle | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z64/DixL0

Molla a compressione, con filo a sezione quadrato

Z64/DixL0

Acciaio per molle

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Fn Sn Ln Lc a1 De Dh Dd Di L0 Numero prodotto Dati CAD
167 7,4 12,6 11,5 1,5 10 10,9 6,1 7 20 Z64/7x20
284 5,8 14,2 13,5 2 11,5 12,4 6,6 7,5 20 Z64/7,5x20
412 12,5 37,5 33 2,5 14 15,1 7,9 9 50 Z64/9x50
510 10,4 21,6 19,8 2,5 14,5 15,6 8,4 9,5 32 Z64/9,5x32
1570 7,2 37,8 36,5 4 17,5 18,6 8,3 9,5 45 Z64/9,5x45
1720 10,6 39,4 36,5 4 19 20,1 9,8 11 50 Z64/11x50
1570 9,8 35,2 32,5 4 19,5 20,6 10,4 11,5 45 Z64/11,5x45
1280 11 34 32 4 21 22,3 11,7 13 45 Z64/13x45
5300 14,5 83,5 81 7 28 29,4 12,6 14 98 Z64/14x98
1100 24,6 58,4 55 4 23 24,3 13,7 15 83 Z64/15x83