Z62/Dexs1xDi | Molle a tazza | Molle | Componenti stampo generici | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Molla a tazza

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
Shot-blasted

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di Numero prodotto Dati CAD
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2

The HASCO disc springs Z62/... are used in injection moulding and diecasting tools when high spring forces are required in a small space. By layering the disc springs on top of one another, the spring characteristics can be individually aligned to specific applications.

  • DIN 2093
  • High spring forces
  • Small installation space
  • Layering allows higher spring forces and displacements
  • Long service life
  • Strong self-damping

Tutti i prodotti della categoria - Molle a tazza
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Molla a tazza