Z1215/b1xl1xs1
Piastra isolante, rettangolare, isolamento esterno
Z1215/b1xl1xs1
max. 210°C
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
b1 |
l1 |
s1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
36 |
196 |
6 |
Z1215/36x196x6
|
|
36 |
218 |
6 |
Z1215/36x218x6
|
|
36 |
246 |
6 |
Z1215/36x246x6
|
|
36 |
296 |
6 |
Z1215/36x296x6
|
|
36 |
346 |
6 |
Z1215/36x346x6
|
|
36 |
396 |
6 |
Z1215/36x396x6
|
|
36 |
446 |
6 |
Z1215/36x446x6
|
|
36 |
496 |
6 |
Z1215/36x496x6
|
|
36 |
546 |
6 |
Z1215/36x546x6
|
|
36 |
596 |
6 |
Z1215/36x596x6
|
|
The HASCO thermal insulating sheets Z 1215/... for pressure-free external insulation prevent the escape of heat from heated injection moulds and compression moulds.
Tutti i prodotti della categoria - Piastre isolanti
Z121/...
Piastra isolante, rettangolare
Z121/...
Piastra isolante, rotonda, con foro per flang...
Z121/...
Piastra isolante, rotonda
Z121/...
Piastra isolante, rettangolare, con foro per ...
Z1212/...
Piastra isolante, rettangolare
Z1213/...
Piastra isolante, rettangolare, con foro per ...
Z1215/...
Piastra isolante, rettangolare, isolamento es...