Z121/b1xl1xs1xd1
Piastra isolante, rettangolare, con foro per flangia di centratura
Z121/b1xl1xs1xd1
max. 230 °C
Resina sintetica / Fibra di vetro
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
b1 |
l1 |
s1 |
d1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
95 |
95 |
3 |
22 |
Z121/095x095x3x22
|
|
95 |
95 |
5 |
22 |
Z121/095x095x5x22
|
|
100 |
130 |
3 |
22 |
Z121/100x130x3x22
|
|
100 |
130 |
5 |
22 |
Z121/100x130x5x22
|
|
156 |
156 |
3 |
90 |
Z121/156x156x3x90
|
|
156 |
156 |
5 |
90 |
Z121/156x156x5x90
|
|
156 |
196 |
3 |
90 |
Z121/156x196x3x90
|
|
156 |
196 |
5 |
90 |
Z121/156x196x5x90
|
|
156 |
246 |
3 |
90 |
Z121/156x246x3x90
|
|
156 |
246 |
5 |
90 |
Z121/156x246x5x90
|
|
Tutti i prodotti della categoria - Piastre isolanti
Z121/...
Piastra isolante, rettangolare
Z121/...
Piastra isolante, rotonda, con foro per flang...
Z121/...
Piastra isolante, rotonda
Z121/...
Piastra isolante, rettangolare, con foro per ...
Z1212/...
Piastra isolante, rettangolare
Z1213/...
Piastra isolante, rettangolare, con foro per ...
Z1215/...
Piastra isolante, rettangolare, isolamento es...