Z1000/l2xd1 | Boccole a sfere | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1000/l2xd1

Boccola lineare a sfere, con inserto di centraggio

Z1000/l2xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 l3 d4 d3 l2 d1 Numero prodotto Dati CAD
6 5 25 20 22 9 Z1000/22x9
6 5 25 20 27 9 Z1000/27x9
6 5 25 20 36 9 Z1000/36x9
6 5 25 20 46 9 Z1000/46x9