Z1100/l1xd1 | Boccole a sfere | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1100/l1xd1

Boccola lineare a sfere, senza inserto di centraggio

Z1100/l1xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131 / 3.2315

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 a1 b1 d5 d4 d3 l1 d1 Numero prodotto Dati CAD
6 18,3 1,3 19 25 20 27 9 Z1100/27x9
6 27,3 1,3 19 25 20 36 9 Z1100/36x9
6 37,3 1,3 19 25 20 46 9 Z1100/46x9