Z0223W/d1xl1xl2xl3 | Colonne guida | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z0223W/d1xl1xl2xl3

Unità di guida lineare - assemblato

Z0223W/d1xl1xl2xl3

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Pos4 Pos3 Pos2 Pos1 k1 l5 l4 d4 d3 d2 d1 l1 l2 l3 Numero prodotto Dati CAD
Z561/14x3 Z31/6x80 Z13W/12x10 Z022/10x60 6 9 17 16 14 6 10 60 12 9 Z0223W/10x60x12x9
Z561/14x3 Z31/6x90 Z13W/12x10 Z022/10x70 6 9 17 16 14 6 10 70 12 9 Z0223W/10x70x12x9
Z561/14x3 Z31/6x100 Z13W/12x10 Z022/10x80 6 9 17 16 14 6 10 80 12 9 Z0223W/10x80x12x9
Z561/14x3 Z31/6x120 Z13W/12x10 Z022/10x100 6 9 17 16 14 6 10 100 12 9 Z0223W/10x100x12x9