Z025/d1xl1 | Colonne guida | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z025/d1xl1

Colonna di guida, Headless

Z025/d1xl1

~ 62 HRC
1.8159
ISO 9182-2 / DIN 9825-2

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

l2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
3 11 80 Z025/11x80
3 11 90 Z025/11x90
3 11 100 Z025/11x100
3 11 112 Z025/11x112
3 11 125 Z025/11x125
3 11 140 Z025/11x140