Z031/l1xd1xl2 | Colonne guida | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z031/l1xd1xl2

Colonna di guida, DLC, senza inserto di centraggio

Z031/l1xd1xl2

~ 1.0401
rivestito con DLC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Numero prodotto Dati CAD
3 4 16 14 22 9 25 Z031/22x9x25
3 4 16 14 22 9 55 Z031/22x9x55
6 4 16 14 22 10 25 Z031/22x10x25
6 4 16 14 22 10 55 Z031/22x10x55