Z186W/b1xh1xl1 | Guide piatte | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z186W/b1xh1xl1

Elemento di scorrimento piatto, autolubrificante

Z186W/b1xh1xl1

max. 200°C
2.0492

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

b1 h1 l1 Numero prodotto Dati CAD
25 5 50 Z186W/25x5x50
25 5 71 Z186W/25x5x71
25 5 90 Z186W/25x5x90
40 5 50 Z186W/40x5x50
40 5 71 Z186W/40x5x71
40 5 90 Z186W/40x5x90
40 6 80 Z186W/40x6x80
40 6 100 Z186W/40x6x100
40 6 125 Z186W/40x6x125
40 6 160 Z186W/40x6x160