Z1850W/b1xh1xl1 | Lardoni di guida | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1850W/b1xh1xl1

Barra di guida, autolubrificante

Z1850W/b1xh1xl1

180 HB
2.0492

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ t2 t1 a3 a2 a1 d5 d4 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Numero prodotto Dati CAD
1 - 4 9,5 14 34 5,3 - 5 M6 10 16 7 50 Z1850W/16x7x50
1 - 4 9,5 35 55 5,3 - 5 M6 10 16 7 71 Z1850W/16x7x71
2 - 4 9,5 54 74 5,3 - 5 M6 10 16 7 90 Z1850W/16x7x90
1 3 5,7 9,5 14 34 5,3 6 5 M6 10 16 11 50 Z1850W/16x11x50
1 3 5,7 9,5 35 55 5,3 6 5 M6 10 16 11 71 Z1850W/16x11x71
2 3 5,7 9,5 54 74 5,3 6 5 M6 10 16 11 90 Z1850W/16x11x90
1 4 6,8 12 40 64 6,8 7 6 M8 11 20 14 80 Z1850W/20x14x80
1 4 6,8 12 60 84 6,8 7 6 M8 11 20 14 100 Z1850W/20x14x100
2 4 6,8 12 85 109 6,8 7 6 M8 11 20 14 125 Z1850W/20x14x125
1 9 6,8 12 40 64 6,8 7 6 M8 11 20 19 80 Z1850W/20x19x80