Z060/a1xb1 | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z060/a1xb1

Unità di centraggio, rettangolare

Z060/a1xb1

53 HRC
1.2343

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 h2 a2 l3 l2 l1 d2 d1 a1 b1 Numero prodotto Dati CAD
4 5,5 14 4 10 28 M4 M5 20 20 Z060/20x20
5 7,5 16 8 13 32 M5 M6 25 25 Z060/25x25
6 9,5 18 12 15 36 M6 M8 32 32 Z060/32x32
6 11,5 22,5 14 17 45 M8 M10 40 40 Z060/40x40

The locating unit Z 060 /. . . has been designed for the accurate centring ofmould plates in injection moulding toolsand diecasting moulds. The angular form simplifies coordinationin the mould and an additional dowelpin is not required.

  • Elements can be easily installed from the parting surface
  • Coordinated to distance ring Z 081/. . .
  • Precise conical mould centring
  • Locking to prevent transversal forces in the mould
  • Maintenance-friendly
  • 4 different sizes
  • No additional dowel pin required