Z060/a1xb1-01 | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z060/a1xb1-01

Elemento di centraggio, maschio

Z060/a1xb1-01

53 HRC
1.2343

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

a1 b1 Numero prodotto
20 20 Z060/20x20-01
25 25 Z060/25x25-01
32 32 Z060/32x32-01
40 40 Z060/40x40-01