Z0717/l2xb2xl1
Unità di guida rettangolare
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
Pos3 |
Pos2 |
Pos1 |
r1 |
a3 |
a2 |
a1 |
h1 |
b1 |
l2 |
b2 |
l1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
Z31/6x25 |
Z17/22/16 |
Z07/22/16x20 |
6 |
15 |
7 |
26 |
20 |
40 |
22 |
16 |
20 |
Z0717/22x16x20
|
|
Z31/6x25 |
Z17/22/16 |
Z07/22/16x40 |
6 |
15 |
7 |
26 |
20 |
40 |
22 |
16 |
40 |
Z0717/22x16x40
|
|
Z31/6x25 |
Z17/27/20 |
Z07/27/20x25 |
6 |
19 |
7 |
31 |
22 |
45 |
27 |
20 |
25 |
Z0717/27x20x25
|
|
Z31/6x25 |
Z17/27/20 |
Z07/27/20x50 |
6 |
19 |
7 |
31 |
22 |
45 |
27 |
20 |
50 |
Z0717/27x20x50
|
|
Z31/6x30 |
Z17/36/25 |
Z07/36/25x32 |
8 |
27 |
9 |
35 |
25 |
50 |
36 |
25 |
32 |
Z0717/36x25x32
|
|
Z31/6x30 |
Z17/36/25 |
Z07/36/25x63 |
8 |
27 |
9 |
35 |
25 |
50 |
36 |
25 |
63 |
Z0717/36x25x63
|
|
Z31/8x40 |
Z17/46/32 |
Z07/46/32x40 |
8 |
35 |
11 |
45 |
32 |
63 |
46 |
32 |
40 |
Z0717/46x32x40
|
|
Z31/8x40 |
Z17/46/32 |
Z07/46/32x80 |
8 |
35 |
11 |
45 |
32 |
63 |
46 |
32 |
80 |
Z0717/46x32x80
|
|
Z31/10x45 |
Z17/56/40 |
Z07/56/40x50 |
10 |
40 |
15 |
60 |
36 |
85 |
56 |
40 |
50 |
Z0717/56x40x50
|
|
Z31/10x45 |
Z17/56/40 |
Z07/56/40x100 |
10 |
40 |
15 |
60 |
36 |
85 |
56 |
40 |
100 |
Z0717/56x40x100
|
|
Tutti i prodotti della categoria - rettangolare