Z072/b1xl1/Typ | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z072/b1xl1/Typ

Sede di guida, DLC

Z072/b1xl1/Typ

>70 HRC
1.2379
rivestito con DLC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 t3 t2 t1 a2 a1 b2 d2 d1 b1 l1 Typ Numero prodotto Dati CAD
6 6,8 14 27 13,5 34 47 11 6,6 20 22 2 Z072/20x22/2
8 6,8 15 30 15 39 52 11 6,6 25 27 2 Z072/25x27/2
8 9 20 40 20 49 67 15 9 32 36 2 Z072/32x36/2
10 11 23 50 23 63 88 18 11 40 46 2 Z072/40x46/2
10 13 25 55 27,5 75 100 20 14 50 56 2 Z072/50x56/2
The HASCO square guide bar Z 071/... combined with the guide retainer Z 072 /... sets new standards in precision. It guides and centres injection and pressure moulding tools reliably with minimal tolerances.The square guide bar and guide retainer are available with and without coatings.
  • Easy maintenance thanks to simple assembly on the parting plane
  • Processing on the parting plane
  • High precision surface guidance
  • Type 2 with DLC coating for optimum slide properties and maximum corrosion resistance. Ideal for use with foodstuff and medicinal products.