Z080/a1xb1-02 | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z080/a1xb1-02

Elemento di centraggio, femmina

Z080/a1xb1-02

53 HRC
1.2343 / 1.2590

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

a1 b1 Numero prodotto Dati CAD
20 20 Z080/20x20-02
25 25 Z080/25x25-02
32 32 Z080/32x32-02
40 40 Z080/40x40-02