Z085/l1xb1/Typ | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ

Unità di centraggio, DLC, rettangolare

Z085/l1xb1/Typ

1.2379

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 h2 h1 t2 t1 a1 l2 d2 d1 l1 b1 Typ Numero prodotto Dati CAD
6 9 19,8 10 4,6 20 10 8 M5 30 28 2 Z085/30x28/2
8 16,5 29,8 17,5 6,8 35 20 11 M8 50 33 2 Z085/50x33/2
10 24 39,8 25 9 52 30 15 M10 75 38 2 Z085/75x38/2