Z085/l1xb1/Typ-02 | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-02

Elemento di centraggio, maschio

Z085/l1xb1/Typ-02

58 +/- 2 HRC
1.2379
rivestito con DLC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

l1 b1 Typ Numero prodotto
30 28 2 Z085/30x28/2-02
50 33 2 Z085/50x33/2-02
75 38 2 Z085/75x38/2-02