Z086/b1xb2 | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z086/b1xb2

Centratore prismatico

Z086/b1xb2

~56 HRC
1.2162
rivestito con DLC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Pos3 r1 s1 t2 a3 a2 a1 l4 l3 l2 l1 b2 b1 Numero prodotto Dati CAD
Z31/5x12 4 10 11 7 8,5 26 13,8 7,5 11 16,8 10 40 Z086/40x10
Z31/6x14 5 12 12 8,5 11 30 16,8 8,5 12 21,8 12 46 Z086/46x12
Z31/6x18 6 16 16 11 13,5 34 21,8 8,5 16 26,8 14 50 Z086/50x14
Z31/8x22 8 20 20 13,5 18 40 26,8 10,5 20 35,8 18 60 Z086/60x18
Z31/10x30 10 25 25 18 20 50 35,8 15,5 25 39,8 24 76 Z086/76x24

The HASCO flat locating unit Z086/... ensures the reliable centring of injection and compression moulds through its tight fit. It assumes short and precise guidance functions in the mould parting plane.

The DLC coating ensures low friction with excellent slip properties.

Special Features

  • High precision due to a very tight fit
  • Space-saving lateral mounting
  • Low-maintenance through DLC coating
  • Locked against transverse forces
  • Short guide
  • Easy lateral mounting