Z09/b1xh1xl1/Typ | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ

Unità di centraggio, DLC, con precentraggio

Z09/b1xh1xl1/Typ

1.2379
rivestito con DLC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

t1 a1 b5 b4 b3 b2 l4 l3 l2 d2 d1 b1 h1 l1 Typ Numero prodotto Dati CAD
4,6 20 9 6 8,97 6 3 4,5 40 4,5 8 16 8 73 2 Z09/16x8x73/2
6,9 30 12 9 11,97 9 5 6,5 60 6,6 11 20 12 109 2 Z09/20x12x109/2
The locating unit with pre-centering Z09/... for high-precision items, guides and centres precisely where it matters: in the cavity.Ideal for high-precision tools, the Z09/... compensates for tolerances and heat distortions between the mould plate and the mould insert.
  • High-precision pre-centring and definitive centring close to the cavity
  • Ideal for floating inserts
  • Thermal expansion is absorbed
  • Type 2 and 4 with DLC coating for optimum slide properties and maximum corrosion resistance
  • Ideal for use with foodstuff and medical products
  • Type 3 and 4 without holes
  • Flexible in use
  • Position of screw joints can be freely selected