Z09/b1xh1xl1/Typ | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ

Unità di centraggio, DLC, con precentraggio

Z09/b1xh1xl1/Typ

1.2379
rivestito con DLC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

b5 b4 b3 b2 l4 l3 l2 b1 h1 l1 Typ Numero prodotto Dati CAD
9 6 8,97 6 3 4,5 40 16 8 73 4 Z09/16x8x73/4
12 9 11,97 9 5 6,5 60 20 12 109 4 Z09/20x12x109/4

The locating unit with pre-centering  Z09/... for high-precision items, guides and centres precisely where it matters: in the cavity.

Ideal for high-precision tools, the Z09/... compensates for tolerances and heat distortions between the mould plate and the mould insert.

Special Features

  • High-precision pre-centring and definitive centring close to the cavity
  • Ideal for floating inserts
  • Thermal expansion is absorbed
  • Type 2 and 4 with DLC coating for optimum slide properties and maximum corrosion resistance
  • Ideal for use with foodstuff and medical products
  • Type 3 and 4 without holes
  • Flexible in use
  • Position of screw joints can be freely selected