Z17/l2xb2 | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z17/l2xb2

Sede di guida, rettangolare

Z17/l2xb2

1.7131
700 +60 HV 30

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 h1 t2 t1 a3 a2 a1 b1 d2 d1 l2 b2 Numero prodotto Dati CAD
6 20 12 6,9 15 7 26 40 11 6,6 22 16 Z17/22x16
6 22 14 6,9 19 7 31 45 11 6,6 27 20 Z17/27x20
8 25 15 6,9 27 9 35 50 11 6,6 36 25 Z17/36x25
8 32 20 9 35 11 45 63 15 9 46 32 Z17/46x32
10 36 23 11 40 15 60 85 18 11 56 40 Z17/56x40
10 40 25 13 48 18 74 100 20 14 66 50 Z17/66x50