Z18/b1xh1xl1 | rettangolare | Unità di centraggio | Elementi di guida | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z18/b1xh1xl1

Guide block

Z18/b1xh1xl1

60 HRC
1.2162

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ r1 t1 a3 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 Numero prodotto Dati CAD
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 50 Z18/20x18x50
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 75 Z18/20x18x75
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 90 Z18/20x18x90