Z0512/d1
Elemento di centraggio, maschio
Z0512/d1
54 HRC
1.2067
~ DIN ISO 8406
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
Pos2 |
h1 |
a2 |
a1 |
l2 |
l1 |
d2 |
d1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
Z31/3x20 |
4 |
0,5 |
11,5 |
8 |
6,6 |
M4 |
10 |
Z0512/10
|
|
Z31/3x25 |
4,5 |
1 |
17 |
8 |
9,6 |
M4 |
12 |
Z0512/12
|
|
Z31/4x25 |
6 |
1 |
17 |
7,5 |
12,4 |
M5 |
14 |
Z0512/14
|
|
Z31/4x25 |
6 |
1 |
17 |
7,5 |
12,4 |
M5 |
16 |
Z0512/16
|
|
Z31/6x40 |
9 |
1 |
27 |
12 |
19,7 |
M8 |
20 |
Z0512/20
|
|
Z31/6x40 |
10 |
1 |
27 |
11 |
19,7 |
M8 |
25 |
Z0512/25
|
|
Z31/6x40 |
10 |
1 |
27 |
11 |
19,7 |
M8 |
26 |
Z0512/26
|
|
Z31/8x55 |
14 |
1 |
36 |
15 |
25 |
M10 |
30 |
Z0512/30
|
|
Z31/8x55 |
14 |
1 |
36 |
15 |
25 |
M10 |
32 |
Z0512/32
|
|
Z31/8x70 |
18 |
1 |
46 |
16 |
27 |
M10 |
42 |
Z0512/42
|
|