Z4911/d1xd2 | Elementi di ventilazione | Estrarre | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z4911/d1xd2

Valvola di ventilazione, pneumatica

Z4911/d1xd2

max. 250°C
1.4112

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ k1 l2 l1 d1 d2 Numero prodotto Dati CAD
2 5 16 8 8 6 Z4911/8x6
1 5 21 13 12 8 Z4911/12x8
1 6 22 12 16 10 Z4911/16x10