Z457/d1xd2xl1
Estrattore a cannocchiale, DLC, temprato e nitrurato
Z457/d1xd2xl1
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 8405 (DIN 16756)
rivestito con DLC
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
r1 |
k1 |
l2 |
d4 |
d3 |
d1 |
d2 |
l1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
0,5 |
3 |
35 |
2,3 |
7 |
3,5 |
2 |
71 |
Z457/3,5x2x71
|
|
0,5 |
3 |
35 |
2,3 |
7 |
3,5 |
2 |
80 |
Z457/3,5x2x80
|
|
0,5 |
3 |
35 |
2,3 |
7 |
3,5 |
2 |
90 |
Z457/3,5x2x90
|
|
0,5 |
3 |
35 |
2,3 |
7 |
3,5 |
2 |
100 |
Z457/3,5x2x100
|
|
0,5 |
3 |
35 |
2,3 |
7 |
3,5 |
2 |
112 |
Z457/3,5x2x112
|
|
0,5 |
3 |
35 |
2,3 |
7 |
3,5 |
2 |
125 |
Z457/3,5x2x125
|
|
0,5 |
3 |
35 |
2,3 |
7 |
3,5 |
2 |
140 |
Z457/3,5x2x140
|
|
The DLC coating combines good hardness with optimum tribological properties as regards friction, wear and lubrication.